Nuovo

Attuatore DALI Colour a 4 moduli per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2113 00
2113 00
310,00 EUR
EAN 4010337128144
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 07/2025.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Semplice controllo del broadcast di luci DALI-2 e collegamento di sensori DALI-2 come application controller
  • 4 sistemi DALI controllabili indipendentemente.
  • Collegamento complessivo fino a128 utenti DALI all’attuatore.
  • Per ogni sistema DALI (uscite da 1 a 4) è disponibile una corrente bus DALI massima di 80 mA per il funzionamento di un massimo di 40 unità di alimentazione DALI.
  • Commutazione e regolazione dell’intensità dell’unità di alimentazione DALI (ad esempio ballast elettronici).
  • Supporto del controllo delle unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Controllo della temperatura del colore tramite la funzione di regolazione della luminosità relativa o assoluta e anche tramite scene. Il controllo della temperatura del colore avviene in gran parte indipendentemente dal controllo della luminosità delle sorgenti luminose utilizzate.
  • Controllo del colore della luce utilizzando le unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Controllo flessibile del colore negli spazi colore “RGB”, “RGBW” o “HSV”. Negli spazi colore RGB, il colore può essere controllato mediante la regolazione della luminosità relativa o assoluta tramite oggetti di comunicazione combinati o separati, in conformità alla specifica KNX e anche tramite scene. Nello spazio colore “HSV” sono disponibili oggetti separati per il controllo assoluto del colore della luce mediante l’angolo del colore (H), la saturazione (S) e il valore di luminosità (V) e anche mediante scene.
  • Ciclo automatico di colori: regolazione ciclica dell’angolo di colore nel cerchio cromatico. In questo modo si ottengono gradienti di colore continui che possono essere avviati o arrestati a piacere durante la durata dell’attuatore DALI.
  • Modulazione automatica della luminosità: regolazione ciclica della luminosità nell’intero range di luminosità.
  • Comando manuale dei sistemi DALI indipendentemente dal bus (anche modalità cantiere con controllo del broadcast) separato per i sistemi DALI. Controllo dello stato di commutazione e della luminosità.
  • Feedback dello stato di errore DALI, di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione.
  • Fino a 6 funzioni centrali di commutazione e regolazione luce.
  • È possibile realizzare lo spegnimento in standby per i ballast elettronici collegati. Possibile feedback cumulativo di tutti gli stati di commutazione.
  • Possibilità di integrare i quattro sistemi DALI in un massimo di 16 scene luce ciascuno per controllare la luminosità, la temperatura del colore o il colore.
  • Possibilità di messaggi di stato attivi per lo stato di commutazione, il valore di luminosità, la temperatura del colore e il colore per ogni sistema DALI.
  • È possibile impostare i valori limite di luminosità e temperatura del colore (minimo, massimo).
  • Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili.
  • Accensione e spegnimento delicati per la lampada (soft-ON, soft-OFF).
  • La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa possono essere parametrizzate. In caso di funzione di blocco è possibile il lampeggiamento delle luci di un sistema DALI.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione scale, anche con funzione di preallarme).
  • Contatore delle ore di lavoro.
  • DALI Power-ON-Level (tramite il parametro comportamento "Dopo inversione della tensione bus/rete") e DALI System Failure Level (livello di errore del sistema DALI) (tramite il parametro comportamento "In caso di interruzione di tensione bus/rete").
  • Reazioni all’assenza e al ritorno di tensione al bus e alla rete dopo una programmazione dell’ETS impostabili (per il controllo della luminosità). Con controllo della temperatura del colore e del colore predefinito.
  • Compatibili con diversi master, è possibile installare ulteriori sensori DALI-2 come application controller in qualsiasi sistema DALI.

Dati tecnici

Sup­por­to KNX:
TP256

Cor­ren­te as­sor­bi­ta:
3,0 - 4,0 mA

Ten­sio­ne no­mi­na­le
AC:
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
DC:
110 - 240 V DC

Po­ten­za dis­si­pa­ta:
Max. 3 W

Ten­sio­ne no­mi­na­le DALI:
15,2 V DC (tip.)

Cor­ren­te di usci­ta per cia­scun si­ste­ma DALI:
tip. 64 mA, max 250 mA a breve ter­mi­ne

Cor­ren­te del bus ga­ran­ti­ta per ogni si­ste­ma DALI:
80 mA

Nu­me­ro max unità di ali­men­ta­zio­ne DA­LIin­di­riz­za­bi­li
per ogni si­ste­ma DALI:
max 40
Somma di tutti i si­ste­mi DALI:
max 128

Ve­lo­cità di tra­smis­sio­ne DALI:
1,2 kbit/s

Col­le­ga­men­ti
KNX:
mor­set­to di col­le­ga­men­to e di de­ri­va­zio­ne
DALI:
Mor­set­ti a vite

Lun­ghez­za cavi tra ga­teway e unità di ali­men­ta­zio­ne
Ø 1,5 mm²:
max 300 m
Ø 1,0 mm²:
max 238 m
Ø 0,75 mm²:
max 174 m
Ø 0,5 mm²:
max 116 m

Se­zio­ne dei con­dut­to­ri:
max 4 mm²

Tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
  • L’attuatore DALI è conforme alla norma IEC 62386 Ed. 2 in qualità di centralina di comando DALI-2 certificata.
  • La funzionalità completa dell’impianto DALI può essere garantita solo con l’utilizzo esclusivo di unità di alimentazione DALI-2.
  • L’alimentazione di tensione dei sistemi DALI avviene esclusivamente tramite il gateway DALI. Il collegamento di un’ulteriore alimentazione di tensione a uno dei sistemi DALI non è consentito.
  • Progettazione e messa in funzione dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.1.1 (raccomandazione).

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Controllo dell'illuminazione DALI
Più strumenti

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download

Consenso ai cookie

Cliccando su "Accetta tutti", l'utente acconsente all'utilizzo di cookie e tecnologie simili da parte di Gira e all'elaborazione dei dati di utilizzo del sito web per migliorare il sito stesso e per creare il profilo dell'utente al fine di visualizzare pubblicità personalizzata. Si prega di notare che Gira condivide anche le informazioni sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente con partner per social media, pubblicità e analisi.

L'utente acconsente anche alla trasmissione, per le finalità di cui sopra, da parte di Gira e di terzi dei dati di utilizzo del sito web nei cosiddetti Paesi terzi non sicuri al di fuori della CEE anche se in tale frangente non viene garantito un livello di protezione dei dati comparabile a quello previsto secondo il diritto della UE. Sussiste anche il rischio di accesso, da parte delle autorità locali, ai dati trattati e limitazione o esclusione dei diritti degli interessati.

È possibile modificare in qualsiasi momento le proprie impostazioni facendo clic sul link "Impostazioni sui cookie". Qui è possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento con effetto retroattivo.

Tutti i cookie necessari per poter mostrare la pagina.

Finalità del trattamento dei dati:

  • Sito del cliente privato: utilizzo di tutte le funzionalità del sito basate sulla sessione
  • Sito del cliente commerciale: autenticazione, preferenze e salvataggio temporaneo delle immissioni dell'utente

Categorie di dati personali:

  • Sito del cliente privato: indirizzo IP, durata della sessione, browser utilizzato, dispositivo terminale
  • Sito del cliente commerciale: preimpostazioni e preferenze. Compresi nome, indirizzo ed e-mail se viene compilato un modulo di contatto. (Da riutilizzare con un altro modulo all'interno della stessa sessione), indirizzo IP (anonimizzato)

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Art. 6 par. 1 lett. f GDPR
  • Interessi legittimi perseguiti: vedi finalità del trattamento dei dati

Destinatari:Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni

Trasferimento verso un paese terzo:Nessuno

Durata dei cookie:

  • Conservazione dei dati per la durata della sessione fino alla chiusura del browser
  • Tempo di conservazione: quando si carica la pagina

Finalità del trattamento dei dati:Serve a mantenere lo stato della configurazione dell'Home Assistant nell'ambito dell'utilizzo di Gira Home Assistant

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, ID della configurazione - un riferimento personale si ha solo quando la configurazione è completata (personale tecnico selezionato e inserire i dati)

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Art. 6 par. 1 lett. f GDPR
  • Interessi legittimi perseguiti: vedi finalità del trattamento dei dati

Destinatari:Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni

Trasferimento verso un paese terzo:Nessuno

Durata dei cookie:Durata della sessione

Finalità del trattamento dei dati:Autenticazione nel portale apparecchi Gira (portale SDA)

Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato)

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:Art. 6 par. 1 lett. b GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH

Trasferimento verso un paese terzo:Nessuno

Durata dei cookie:Durata della sessione

Finalità del trattamento dei dati:Ottimizzazione del sito per diversi tipi di browser

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, durata della sessione, browser utilizzato, dispositivo terminale

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:Art. 6 par. 1 lett. f GDPR

Destinatari:Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni

Trasferimento verso un paese terzo:Nessuno

Durata dei cookie:Durata della sessione

Finalità del trattamento dei dati:Protezione contro gli XSS (Cross Site Scripting)

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, durata della sessione, browser utilizzato, dispositivo terminale

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:Art. 6 par. 1 lett. f GDPR

Destinatari:Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni

Trasferimento verso un paese terzo:Nessuno

Durata dei cookie:2 ore

Finalità del trattamento dei dati:Trasmissione del ruolo di registrazione per la visualizzazione di informazioni e servizi pertinenti

Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato), classificazione del gruppo target (committente/utente finale, artigiano specializzato, progettista, grossista, architetto)

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Art. 6 par. 1 lett. f GDPR
  • Interessi legittimi perseguiti: vedi finalità del trattamento dei dati

Destinatari:Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni

Trasferimento verso un paese terzo:Nessuno

Durata dei cookie:6 mesi

Impiego di cookie e tecnologie simili per il miglioramento del nostro sito internet e delle offerte.

Finalità del trattamento dei dati:Valutazione statistica dell'utilizzo del sito web

Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato/abbreviato), regione approssimativa del visitatore, browser e plug-in utilizzati, impostazione della lingua del browser, ora di richiamo della pagina, tempo di caricamento, sistema operativo, dimensioni dello schermo, referrer, ora delle visite precedenti, numero di visite

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni

Trasferimento verso un paese terzo:Nessuno

Durata dei cookie:

  • 12 mesi
  • Tempo di conservazione: in base al consenso

Finalità del trattamento dei dati:Verifica se l'inserimento dei dati sui siti web è effettuato da un essere umano o da un programma automatizzato

Categorie di dati personali:

  • Sito del cliente privato: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente
  • Sito del cliente commerciale: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente, data e ora della visita al sito web in questione, indirizzo Internet o URL del sito web richiamato

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Analisi dell'utilizzo del sito web. Google Analytics analizza, tra l'altro, la provenienza dei visitatori e il tempo di permanenza sulle singole pagine consentendo così una migliore ottimizzazione delle pagine e delle funzioni.

Categorie di dati personali:Posizione, ora o frequenza della visita al nostro sito web, indirizzo IP (anonimizzato)

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:14 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Gestione dei tag del sito web tramite un'interfaccia

Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato)

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:14 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Visualizzazione di video

Categorie di dati personali:

  • Sito del cliente privato: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente
  • Sito del cliente commerciale: indirizzo IP (anonimizzato), tempo di permanenza sul sito web da parte del visitatore, movimenti del mouse effettuati dall'utente, data e ora della visita al sito web in questione, indirizzo Internet o URL del sito web richiamato

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:Vimeo, LLC (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:più di 12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Con Hotjar possiamo creare una sorta di immagine termica delle pagine selezionate. Questo consente di vedere come gli utenti si muovono all'interno del sito. Vediamo dove cliccano, quanto scorrono e come si muovono all'interno della pagina.

Categorie di dati personali:- Indirizzo IP, mappe di calore dell'utilizzo

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • Hotjar Ltd.

Trasferimento verso un paese terzo:Nessuno

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Visualizzazione di video

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, data insieme all'ora e sito web visitato

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:più di 12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Visualizzazione di mappe interattive

Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato), data e ora della visita al sito web in questione, indirizzo Internet o URL del sito web richiamato

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:12 mesi

Per rilevare gli interessi dell'utente e mostrare prodotti adeguati.

Finalità del trattamento dei dati:Con Doubleclick è possibile attivare e gestire annunci pubblicitari su un sito web. Quando, dove e con quale frequenza questi annunci devono apparire è controllato dall'operatore tramite le campagne.

Categorie di dati personali:Indirizzo IP (anonimizzato)

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:14 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Tracciando l'utilizzo delle offerte Gira, i processi di marketing e di vendita di Gira possono essere digitalizzati e automatizzati. La segmentazione degli abbonati/dei visitatori del sito web consente di fornire informazioni mirate e più personalizzate. Una maggiore attenzione può aumentare le attività di follow-up e incrementare inoltre la soddisfazione dei clienti.

Categorie di dati personali:Data e ora, tipo (oggetto, ad es. eMailing, LeadPage), referrer del browser, user agent, ID del link (opzionale), ID dell'oggetto, informazioni opzionali dipendenti dall'oggetto, parametri di trasferimento individuali, coordinate geografiche o in alternativa coordinate geografiche basate su IP (per i moduli con inserimento dell'indirizzo) tramite Locr GmbH (raccolta di indirizzi postali senza nome e cognome) con ubicazione del server in Germania

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • SC Networks GmbH

Trasferimento verso un paese terzo:Nessuno

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Valutazione dell'utilizzo del sito web, misurazione dei risultati delle campagne

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, informazioni sul browser, sito web visitato, data e ora della visita, informazioni sull'apparecchio, dati di utilizzo, percorso dei clic, posizione geografica

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:90 giorni

Finalità del trattamento dei dati:Valutazione dell'utilizzo del sito web, misurazione dei risultati delle campagne

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, informazioni sul browser, sito web visitato, data e ora della visita, informazioni sull'apparecchio, dati di utilizzo, percorso dei clic, posizione geografica

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • Pinterest, Inc. (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Analisi dell'utilizzo del sito web, utilizzo delle informazioni per l'attivazione di inserzioni pubblicitarie su misura su LinkedIn (retargeting)

Categorie di dati personali:Proprietà dei dispositivi e del browser, indirizzo IP, URL referrer e timestamp

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Trasferimento verso un paese terzo:I dati personali dell'utente non vengono inoltrati a Paesi terzi. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati personali a Paesi terzi da parte di LinkedIn si rimanda qui alla rispettiva Informativa sulla privacy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Durata dei cookie:12 mesi

Finalità del trattamento dei dati:Valutazione dell'utilizzo del sito web, misurazione dei risultati delle campagne. Google Ads utilizza i dati per inserire gli annunci pubblicitari di Gira su siti web, piattaforme di social media, risultati di ricerca e altre piattaforme digitali e per misurare il successo delle campagne pubblicitarie.

Categorie di dati personali:Indirizzo IP, informazioni sul browser, sito web visitato, data e ora della visita, informazioni sull'apparecchio, dati di utilizzo, percorso dei clic, posizione geografica

Base giuridica e interessi legittimi perseguiti:

  • Utilizzo del servizio: § 25 par. 1 pag. 1 TTDSG (legge tedesca sulla protezione dei dati delle telecomunicazioni e dei media)
  • Trattamento successivo dei dati personali: art. 6 par. 1 lett. a GDPR

Destinatari:

  • Reparti interni, nella misura in cui l'accesso è necessario all'adempimento delle mansioni
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Trasferimento verso un paese terzo:

  • Paese terzo: USA
  • Decisione di adeguatezza/garanzie/disposizione di eccezione: clausole contrattuali standard, copia da richiedere in base al contatto del punto 1, consenso ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a GDPR

Durata dei cookie:90 giorni