Bilanciere con campo per targhetta

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 3299 01
3299 01
8,23 EUR
EAN 4010337039471
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 3299 03
3299 03
8,23 EUR
EAN 4010337039488
UI 10
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 3299 27
3299 27
8,23 EUR
EAN 4010337039501
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 3299 28
3299 28
8,75 EUR
EAN 4010337039518
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 3299 26
3299 26
12,00 EUR
EAN 4010337039495
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 3299 005
3299 005
12,00 EUR
EAN 4010337066859
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 3299 015
3299 015
12,00 EUR
EAN 4010337110545
UI 1
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 3299 600
3299 600
19,31 EUR
EAN 4010337044956
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
  • Targhette delle diciture con i simboli “Luce”, “Suoneria” e “Porta” in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di articolo vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download