Mascherina design per citofono esterno SI
2 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
color alluminio
Cod. art. 8502 65
8502 65
14,59 EUR
EAN 4010337032083
UI 1
SP 18
antracite
Cod. art. 8502 67
8502 67
14,59 EUR
EAN 4010337032113
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio adatto per

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
  • Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
  • Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
  • Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
  • Altoparlante resistente alle intemperie.
  • Microfono a elettrete di qualità.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
  • Volume della conversazione regolabile.
  • Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  • Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
tramite bus bifilare

Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite

Grado di protezione:
IP44

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Sistema di citofonia Gira Citofoni esterni sopra intonaco TX_44 Mascherina design per citofono esterno SI 2 moduli