I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
Un tasto per un canale.
LED di stato.
Apparecchio alimentato da pile.
Impostabile con server eNet:
Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
Interdizione del comando.
Scene tutto On o tutto Off o scene individuali configurabili.
Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene e timer.
Aggiornamento del software dell'apparecchio.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Tensione nominale:
3 V DC
Batteria
Tipo:
CR 2450N
Nr. UN:
3091
L x H x P:
40,5 x 55 x 15 mm
Avvisi
Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.
Contenuto della fornitura
Le pile sono in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.