Nuovo

Set di calotti terminali per binario di fase

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
10 unità
Cod. art. 8315 00
8315 00
6,50 EUR
EAN 4010337123194
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
A seconda della parametrizzazione, l'attuatore può essere utilizzato come attuatore On-Off o come attuatore veneziana. Sono possibili anche forme miste di attuatore On-Off e veneziana. Per la funzione attuatore veneziana vengono raggruppati sue uscite relè adiacenti in un'uscita veneziana.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziane, tapparelle, tende da sole, lucernari.
  • Nel funzionamento delle veneziane le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziane.
  • Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziane A1 e A2, veneziane A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
  • Comando manuale delle uscite.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzione di ombreggiamento e ventilazione

  • Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
  • Regolazione opzionale dei tempi di movimentazione.
  • Funzione di protezione dalla luce solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
  • Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
  • Tensionamento del telo per tende da sole.
  • In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
  • In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
  • In caso si attivi l’allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l’allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell’ingresso binario viene monitorato ciclicamente.
  • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.

Funzioni di commutazione

  • Funzionamento come contatto NI o NC.
  • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
  • Funzione scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
  • Parametrizzazione come funzione di commutazione ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta.
  • Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
  • Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
  • 10 unità

Dati tecnici

Supporto Gira One:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Tensione nominale:
da 21 a 32 V DC SELV

Potere di commutazione:
250 V AC, 16 A / AC1

Massima corrente di accensione:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Capacità di carico di corrente delle uscite adiacenti:
totale 20 A

Potenza allacciata
Carico ohmico:
3000 W
Carico capacitivo:
16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore):
1380 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2500 W
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo:
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
1160 W

Collegamenti
Gira One Bus:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite (max. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)

Corrente assorbita
5023 00:
5 - 25 mA
5028 00:
5 - 25 mA
5030 00:
5 - 25 mA

Avvisi

  • Montaggio su guida a T DIN.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download