Il rilevatore di movimento PIR è composto da tre sensori a infrarossi passivi (PIR) con sensore di luminosità integrato, ricevitore IR integrato e diodo a emissione di luce rossa (LED) integrato per indicare un movimento rilevato in modalità test.
Due uscite luce indipendenti.
Uscita luce: Possibilità di parametrizzazione di commutazione, trasmettitore del valore di dimmeraggio o apparecchio derivato per scene luminose. Funzionamento in modo completamente automatico (automatico On o Off) o semi-automatico (manuale On, automatico Off). Possibilità di attivazione del tempo di disinserimento regolabile o del tempo di disinserimento dinamico. Commutazione giorno/notte. Oggetto di interdizione.
Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura.
Sensibilità del sensore parametrizzabile.
Inviare i valori di luminosità in modo ciclico o in caso di modifiche.
Uscita di presenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili.
Uscita di assenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. In questo caso, il disinserimento ritardato inizia a decorrere non appena qualcuno accede nel campo di rilevamento. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili.
Azionamento manuale tramite telecomando IR.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Angolo di rilevamento:
240°
Altezza di montaggio 2,50 m
Campo di rilevamento frontale, max:
circa 16 m
Portata su ciascun lato, max:
circa 16 m
Valore di luminosità:
2 - 1000 lx
Grado di protezione:
IP54
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C
Dimensioni
L x H x P:
87 x 87 x 85 mm
Avvisi
Adatto per il montaggio a soffitto e a parete all’esterno e all’interno.
Opzionale: Azionabile a distanza tramite telecomando IR KNX.
Contenuto della fornitura
Lo schermo per l’adattamento del campo di rilevamento è in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.