Bilanciere con simbolo
Suoneria

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 3286 01
3286 01
5,83 EUR
EAN 4010337039723
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 3286 03
3286 03
5,83 EUR
EAN 4010337039730
UI 10
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 3286 27
3286 27
5,83 EUR
EAN 4010337039754
UI 10
SP 01
antracite
Cod. art. 3286 28
3286 28
6,34 EUR
EAN 4010337039761
UI 10
SP 11
color alluminio
Cod. art. 3286 26
3286 26
9,59 EUR
EAN 4010337039747
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 3286 005
3286 005
9,59 EUR
EAN 4010337067870
UI 5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 3286 015
3286 015
9,59 EUR
EAN 4010337110477
UI 1
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 3286 600
3286 600
16,92 EUR
EAN 4010337045151
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di articolo vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download