Attuatore dimmer 1 modulo 200 W con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
ad incasso
Cod. art. 5065 00
5065 00
179,91 EUR
EAN 4010337099260
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore per accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili conlampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
  • 3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori, pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero.
  • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
  • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza.
  • Possibilità di collegare un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Uscite per la regolazione della luminosità

  • Impostazione della luminosità minima e massima.
  • Attivazione sull'ultimo valore di luminosità o luminosità d'attivazione fissa.
  • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
  • Funzione tromba delle scale, può essere impostato opzionalmente un tempo di preavviso e una luminosità di preavviso.

Ingressi binari

  • Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
  • Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata del piano, aprigarage e apriporta.
  • Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero.
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
  • Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze di ombreggiamento e ventilazione da influssi atmosferici.
  • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento protezione antigelo.
  • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.
  • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
  • Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.
  • Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente.
  • Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.

Dati tecnici

Tensione nominale:
Da 21 a 32 V DC SELV

Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Collegamenti
Gira One Bus:
morsetti di collegamento sul cavo di comando
Ingressi:
morsetti di collegamento sul cavo di comando
Carico:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Ingressi
Numero:
3

Tipo di ingresso:
a potenziale zero

Tensione d’interrogazione
Ingressi per apparecchi derivati:
circa 5 V

Lunghezza totale
Linea degli apparecchi derivati:
max 10 m

Potenza allacciata max
Lampade a incandescenza:
da 20 a 230 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 230 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 210 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 230 W
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 200 W
Lampade AT a LED:
tip. 1 fino a 200 W

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Corrente assorbita:
5 - 18 mA

Avvisi

  • La potenza massima allacciata dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.
  • Riduzione di potenza per installazione suparete in legno o in cartongesso -15%Combinazioni multiple -20%.
  • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore dimmer 1 posto 200 W con ingresso binario 3 posti per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5065 00

PDF, 920 Kb

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 17.895 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download