Corrente assorbita:
3,0 - 4,0 mA
AC:
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata:
Max. 3 W
Tensione nominale DALI:
15,2 V DC (tip.)
Corrente di uscita per ciascun sistema DALI:
tip. 64 mA, max 250 mA a breve termine
Corrente del bus garantita per ogni sistema DALI:
80 mA
Numero max unità di alimentazione DALI indirizzabili
per ogni sistema DALI:
max 40
Somma di tutti i sistemi DALI:
max 128
Velocità di trasmissione DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Lunghezza cavi tra gateway e unità di alimentazione
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C