Attuatore On/Off TKS

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1289 00
1289 00
155,74 EUR
EAN 4010337289005
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore On/Off per commutare la luce, comandare l’apriporta di porte secondarie o altre funzioni mediante il bus di citofonia Gira.
  • Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero 230 V / 10 A mediante il bus bifilare.
  • L’attuatore On/Off può essere controllato tramite:i pulsanti “Porta” e “Luce” del citofono interno,il tasto di chiamata del citofono esterno,il tasto di chiamata del citofono interno.
  • L'attuatore On/Off può funzionare in cinque modi operativi diversi: Commutazione, timer/s, timer/min, impulso e apriporta.
  • Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale.
  • Ingresso binario per la commutazione di funzioni mediante un pulsante meccanico collegato.
  • Tempo di intervento impostabile da 1 s a 10 s o da 1 min a 10 min a seconda della funzione impostata.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
tramite bus bifilare

Contatto relè a potenziale zero
A scelta:
10 A a 230 V AC
A scelta:
2 A a 30 V DC

Numero di pulsanti di chiamata apprendibili:
max. 16

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • L'attuatore On/Off è previsto per il montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un comune distributore sopra intonaco.
  • Con questo componente è possibile realizzare sistemi di citofonia con più di 30 utenze.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 128900

RFA, 668 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 128900

IFC, 212 Kb

Carica


Attuatore On/Off
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1289 00

PDF, 200 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download