I regolatori continui da incasso ed i regolatori oggetto abbinano le funzioni di un accoppiatore bus per KNX, si un regolatore della temperatura ambiente con assegnazione del valore nominale e di un ingresso binario.
Caratteristiche
Caratteristiche
Agli ingressi binari si possono collegare quattro contatti a potenziale zero.
L'ingresso 1 può essere utilizzato per collegare un sensore remoto per la misura della temperatura nel pavimento.
Due ingressi sono parametrizzabili come uscite (max 0,8 mA).
La funzione di regolazione permette di controllare la temperatura ambiente. Con un sensore di temperatura interno o esterno il regolatore rileva la temperatura ambiente attuale e la elabora con un valore nominale di temperatura impostabile rendendola una grandezza di regolazione. Con essa si possono controllare attuatori con segnale di regolazione continuo e con segnale di regolazione discontinuo.
regolatore
5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada).
Funzioni di riscaldamento/raffreddamento: riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario.
Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni.
Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile.
Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore).
Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off).
Rilevamento della temperatura mediante un sensore interno e/o esterno (calcolo del valore medio per ambienti grandi).
Ingressi
Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso.
Limitazione della frequenza dei telegrammi.
Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step – Move – Step o Move – Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile.
Funzione encoder e apparecchio derivato per scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luce con/senza funzione di memoria.
Funzione sensore di temperatura: un canale dell'interfaccia pulsanti può essere utilizzato come sensore di temperatura esterno per il regolatore della temperatura ambiente.
Uscite
Commutazione indipendente di max. due uscite.
Con la manopola si modifica il valore nominale della temperatura.
Un pulsante di presenza serve a commutare tra il servizio Comfort e stand-by.
Gli stati correnti vengono visualizzati tramite LED sul regolatore continuo.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Lunghezza del cavo
Ingressi e uscite:
max 5 m
Sensore di temperatura:
max 50 m
Profondità di montaggio:
23 mm
Avvisi
Un accoppiatore bus a parte non è necessario.
Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.