Rivelatore di presenza Mini Standard per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2220 00
2220 00
160,84 EUR
EAN 4010337014683
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
Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rilevatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rilevatore a soffitto) o per la sorveglianza tramite telegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni o esterni. Grazie al discreto design, alla struttura particolarmente sottile ed al concetto di montaggio flessibile, i rilevatori di presenza Mini sono adatti per oggetti di alto valore architettonico.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Montaggio estremamente piatto.
  • Montaggio a innesto su controsoffitti.
  • Montaggio su soffitti solidi in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali.
  • Montaggio a parete in scatola sopra intonaco (accessorio opzionale).
  • Il grado di protezione IP44 consente il montaggio in esterni o in ambienti umidi.
  • L'anello design verniciabile consente l'armonizzazione cromatica alla parete o al soffitto.
  • Dopo aver rimosso l’anello design, tutti gli elementi di comando (ad esempio il tasto di programmazione) dell’apparecchio sono comodamente raggiungibili dal lato anteriore. Così non è necessario smontare nulla in caso di successive operazioni di regolazione o programmazione tramite ETS.
  • Dispositivo da incasso a soffitto con accoppiamento bus KNX integrato.
  • Sistema di sensori PIR: tre sensori, sensore di luminosità integrato.
  • Sensibilità del riconoscimento del movimento modificabile tramite regolatore.
  • Sensibilità configurabile tramite ETS.
  • Regolatore della sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Un blocco funzione configurabile.
  • Modo operativo impostabile: rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza, segnalatore.
  • Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile.
  • Modo operativo per apparecchio singolo o apparecchio principale: Automatico, semiautomatico (ON manuale / OFF automatico o ON automatico / OFF manuale).
  • Due uscite (con funzione: rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza).
  • Uscita (con funzione: rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza): commutazione, funzione scale, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modalità operativa temperatura.
  • Livello crepuscolare impostabile tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in.
  • Ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno.
  • Tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento).
  • Funzione di presenza per breve periodo.
  • Segnale di risposta del livello crepuscolare.
  • Funzione di blocco.
  • Azionamento manuale tramite sensore tattile (oggetto di comunicazione separato).
  • Luminosità di disattivazione (per rilevatore di presenza) tramite teach-in.
  • Misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Altezza di montaggio:
da 2,20 m a 5 m

Angolo di rilevamento:
360°

Altezza di montaggio 3 m
Campo di rilevamento:
Ø circa 12 m

Sensore di luminosità
Campo di misura:
da 10 a 2000 lx
Campo di rilevamento:
5 m Ø

Altezza di montaggio su soffitto
Anello design:
1,25 mm
incl. lente:
4,8 mm

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C

Umidità relativa dell’aria:
da 10 a 100 % (senza condensa)

Grado di protezione:
IP44

Classe di protezione:
III

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Profondità di montaggio:
34 mm

Avvisi

  • Il rilevatore di presenza Mini non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.

Contenuto della fornitura

  • Anello design piccolo in dotazione.
  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensionin mm

Apertura nel soffitto: 44 -
Dimensioni (con anello design piccolo): 53,5 38

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Rivelatore di presenza Gira Mini per KNX
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 222000

RFA, 448 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 222000

IFC, 93 Kb

Carica


Rivelatore di presenza Mini Standard
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d.

Cod. art. 2220 00

VD4, 135 Kb

Carica


Rivelatore di presenza Mini Standard, Rivelatore di presenza Mini Comfort
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2220 00
2225 00

PDF, 1.699 Kb

Carica


Download (de)


Präsenzmelder Mini Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2220 00

PDF, 3.233 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download