Modulo di controllo veneziane System 3000 senza ingresso per apparecchio derivato

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5415 00
5415 00
87,37 EUR
EAN 4010337027416
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico.
  • È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello.
  • È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i finecorsa, senza pannello.
  • Funzione di inversione dei poli delle uscite per l'avvio semplificato.
  • Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

  • Attuatore veneziane 1 canale.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • Selezione della funzione del modulo:Tipo di tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo), funzione protezione solare, funzione scena, funzione di blocco.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza allacciata motori:
700 W

Modalità stand-by:
da 0,1 W a 0,5 W

Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073

Profondità di montaggio:
24 mm

Sezione dei conduttori
Monofilare:
da 1 a 4 mm²
a fili fini con capocorda:
da 0,5 a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541500

RFA, 428 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541500

IFC, 15 Kb

Carica


Comando veneziane senza ingresso per apparecchi derivati
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5415 00

PDF, 806 Kb

Carica


Modulo di comando veneziane senza ingresso per apparecchi derivati
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso, Index I01.

Cod. art. 5415 00

PDF, 292 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download