Attuatore dimmer 4 moduli Standard per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2015 00
2015 00
490,34 EUR
EAN 4010337073345
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Amplificatori di potenza

Amplif.pot. LED uni. AMG S3000

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Attuatore per accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili conlampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
    • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
    • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
    • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza.
    • Comando manuale delle uscite.
    • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
    • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

    Uscite per la regolazione della luminosità

    • Impostazione della luminosità minima e massima.
    • Attivazione sull'ultimo valore di luminosità o luminosità d'attivazione fissa.
    • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
    • Funzione tromba delle scale, può essere impostato opzionalmente un tempo di preavviso e una luminosità di preavviso.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato.
    • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
    • Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus.
    • La visualizzazione temporanea dello stato può essere attivata, è possibile stabilire il collegamento tramite oggetto di comunicazione attraverso più attuatori.
    • Per semplificare la configurazione, tutti i canali di regolazione della luminosità esistenti possono essere assegnati agli stessi parametri nell'ETS e quindi parametrizzati in modo identico.
    • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS.

    Uscite per la regolazione della luminosità

    • Commutazione e regolazione indipendente delle uscite di regolazione della luminosità.
    • Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase).
    • Caratteristica di regolazione della luminosità per canale configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al rispettivo carico collegato.
    • Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile: luminosità all'accensione, luminosità di base e limite superiore di regolazione.
    • Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza).
    • Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione).
    • Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
    • Possibilità di impostare la reazione al ripristino della tensione del bus per ciascuna uscita.
    • Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale.
    • Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento).
    • Funzione luce scale con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente.
    • Possibilità di integrazione nelle scene luce: Per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 16 scene interne.
    • Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile.
    • È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata una nuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza).
    • Feedback visivo durante il salvataggio di una scena.
    • Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
    • Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni.

    Dati tecnici

    Supporto KNX:
    TP256

    Supporto Gira One:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensione di prova:
    4 kV (linea bus KNX/EIB)

    Tensione nominale:
    110 - 230 V AC, 50/60 Hz

    Potenza allacciata max (230 V AC) per canale
    Lampade a incandescenza:
    da 20 a 225 W
    Lampade alogene AT:
    da 20 a 225 W
    Trasformatore con avvolgimento:
    da 20 a 210 VA
    Trasformatore Tronic:
    da 20 a 225 W
    Trasformatore avvolto con LED BT:
    da 20 a 100 VA
    Trasformatore elettronico con LED BT:
    tip. 20 fino a 200 W
    Lampade AT a LED:
    tip. 1 fino a 200 W
    Lampada fluorescente compatta:
    tip. 20 fino a 150 W

    Potenza allacciata (110 V AC) per canale
    Lampade a incandescenza:
    20 ... 120 W
    Lampade alogene AT:
    20 ... 120 W
    Trasformatore con avvolgimento:
    20 ... 120 VA
    Trasformatore Tronic:
    20 ... 120 W
    Trasformatore avvolto con LED BT:
    da 20 a 50 VA
    Trasformatore elettronico con LED BT:
    tip. da 20 a 50 (100) W
    Lampade AT a LED:
    Valore tipico 3 ... 24 W
    Lampada fluorescente compatta:
    Valore tipico 3 ... 24 W

    Collegamenti
    KNX:
    morsetto di collegamento e di derivazione
    Gira One Bus:
    morsetto di collegamento e di derivazione
    Carico:
    Morsetti a vite

    Sezione dei conduttori:
    max 4 mm²

    Avvisi

    • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • La potenza massima allacciata dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.
    • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
    • Montaggio su guida a T DIN.
    • KNX Data Secure compatibile.
    • Download rapido dell’applicazione (Long Frame Support).
    • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 4

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Attuatore dimmer 4 moduli per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.265 Kb

    Carica


    Attuatore dimmer 4 moduli Standard per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 2015 00

    PDF, 1.749 Kb

    Carica


    Attuatore dimmer 4 moduli Standard per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

    Cod. art. 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 17.895 Kb

    Carica


    Download (de)


    Dimmaktor 4fach Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 2015 00

    PDF, 2.674 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One e KNX: Attuatore dimmer Attuatore dimmer 4 moduli Standard per Gira One e KNX