Dimensioni (LxPxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Corrente assorbita:
4 - 9 mA
Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione
Linea di ingresso:
Fascio di linea a 5 fili
Supporto Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di uscita:
3,3 V DC SELV
Corrente di uscita per ciascun canale:
3,3 mA
Lunghezza del fascio di linea:
25 cm, allungabile fino a max 10 m
Temperatura ambiente:
-5 °C - +45 °C