Interfaccia pulsanti 8 canali Standard per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5188 00
5188 00
101,80 EUR
EAN 4010337110170
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Ingressi: collegamento di contatti a potenziale zero, come pulsanti, interruttori, nonché contatti Reed o rilevatori di fumo.
    • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
    • Corrente di impulso per evitare la contaminazione dei contatti (formazione di uno strato di ossido) sui contatti collegati.
    • Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
    • A seconda della variante, due, quattro o otto ingressi indipendenti.
    • Messa in funzione delle interfacce pulsante con Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2.
    • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

    Ingressi binari

    • Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
    • Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione di commutazione, dimmer, ombreggiatura e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata al piano con Gira G1, aprigarage e apriporta.
    • Collegamento di contatti a potenziale zero.
    • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
    • Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze ombreggiatura e di ventilazione da influssi atmosferici.
    • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nella app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo.
    • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.
    • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
    • Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • A seconda della variante, due, quattro o otto canali indipendenti che funzionano come ingressi o uscite a seconda della parametrizzazione ETS.
    • Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
    • Uscite: collegamento di LED. A prova di cortocircuito, protezione da sovraccarico e senza errori di polarità. Possibilità di collegamento in parallelo di uscite, per utenze con un maggiore fabbisogno di corrente.
    • Ingressi: Corrente a impulsi per evitare la contaminazione dei contatti dovuta alla formazione di uno strato di ossido sui contatti collegati.
    • I canali possono essere attivati e disattivati singolarmente.

    A seconda della funzione del canale selezionata, è possibile la parametrizzazione

    • Il tipo di contatto è impostabile.
    • Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
    • Posizione forzata: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, forzatura attiva, accensione, forzatura attiva, spegnimento, forzatura non attiva).
    • Dimmeraggio e temperatura del colore: è possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
    • Veneziane/tapparelle/tenda avvolgibile/lucernario: è possibile impostare il comando alla pressione e la sequenza dei comandi.
    • Encoder: è possibile impostare tipo di punto dati, range di valori e valore. Opzionalmente è possibile attivare la regolazione dei valori a lungo il tasto.
    • Apparecchio derivato scene: il numero di scena può essere richiamato o commutato premendo brevemente il tasto. Se si preme a lungo il tasto, viene eseguita opzionalmente la funzione di memoria.
    • Pressione breve e prolungata del tasto: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il comportamento di trasmissione e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. La modalità operativa dei canali può essere impostata separatamente.
    • Punto di comando del regolatore della temperatura ambiente: È possibile regolare la modalità operativa (commutazione della modalità operativa, commutazione forzata della modalità operativa, funzione di presenza e modifica della temperatura nominale).
    • Il comportamento dopo il ripristino della tensione del bus è impostabile.
    • La funzione di blocco è impostabile.
    • L’invio ciclico è impostabile.

    Dati tecnici

    Numero di ingressi:
    8

    Dimensioni (LxPxH):
    43,5 x 35,5 x 15,4 mm

    Corrente assorbita:
    4 - 12 mA

    Collegamento:
    morsetto di collegamento e di derivazione

    Linea di ingresso:
    2x set di cavi a 5 conduttori

    Supporto KNX:
    TP256

    Supporto Gira One:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensione di uscita:
    3,3 V DC SELV

    Corrente di uscita per ciascun canale:
    3,3 mA

    Lunghezza del set di cavi:
    25 cm, allungabile fino a max 10 m

    Grado di protezione:
    IP20

    Classe di protezione:
    III

    Temperatura ambiente:
    -5 °C - +45 °C

    Avvisi

    • KNX Data Secure compatibile.
    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

    Contenuto della fornitura

    • morsetto di collegamento e di derivazione
    • 2x set di cavi a 5 conduttori

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 49.075 Kb

    Carica


    Interfaccia pulsanti Standard
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

    Cod. art. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Carica


    Interfaccia pulsanti Standard per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 949 Kb

    Carica


    Interfaccia pulsanti Standard/Komfort per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 1.528 Kb

    Carica


    PSTI Statement of Compliance

    Cod. art.

    PDF, 281 Kb

    Carica


    Download (de)


    Gira Tasterschnittstellen für KNX Funktionsübersicht
    Technische Dokumentation

    Produktinformationen

    Cod. art. 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 446 Kb

    Carica


    Gira Tasterschnittstellen für One Funktionsübersicht
    Technische Dokumentation

    Produktinformation

    Cod. art. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 406 Kb

    Carica


    Tasterschnittstelle Standard
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 3.584 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One e KNX: Interfacce pulsanti Standard Interfaccia pulsanti 8 canali Standard per Gira One e KNX