Trasmettitore universale a radiofrequenza eNet 2 canali Mini

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5453 00
5453 00
81,48 EUR
EAN 4010337774310
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori a radiofrequenza eNet.
  • Il trasmettitore universale a radiofrequenza eNet consente di trasmettere comandi di commutazione, regolazione luce o sollevamento/abbassamento veneziana a ricevitori a radiofrequenza eNet adatti.
  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
  • Riconoscimento di livelli e di variazioni di tensione sull'ingresso.
  • Collegamento di un LED di stato esterno.
  • Visualizzazione dello stato di trasmissione.
  • Modi operativi: Commutazione/dimmer/veneziana 1 modulo, funzione automatica 1 modulo, commutazione/dimmer/pulsante 2 moduli, funzione automatica 2 moduli.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • 2 moduli veneziana.
  • Interdizione del comando.
  • Configurazione dei collegamenti abilitata o bloccata.
  • Stato per conduzione forzata.
  • Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
  • Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene, timer.
  • Funzione di ripetitore.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Tensione nominale:
da 110 V a 230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
0,5 W

Ingressi
Lunghezza del cavo:
max 100 m
Corrente di ingresso:
2 mA
Durata segnale:
min. 200 ms

Uscita LED di stato
Tensione nominale:
110 V fino a 230 V AC
Corrente di uscita:
40 mA

Dimensioni:
Ø 53,0 H 23,0 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema radio Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Radiotrasmettitore universale 2 moduli Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5453 00

PDF, 1.922 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download