Gateway DALI Plus per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2180 00
2180 00
500,00 EUR
EAN 4010337011064
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Compatibile con gli standard DALI e DALI-2.
  • Il gateway DALI Plus costituisce l’interfaccia tra un sistema KNX e un impianto di illuminazione digitale DALI.
  • Comando di max 64 unità di alimentazione DALI come comando singolo, comando di gruppo in max 32 gruppi o comando centralizzato tramite telegramma broadcast (max 2 unità di alimentazione per i gruppi 17 - 32).
  • Azionamento manuale degli apparecchi anche indipendentemente dal bus (anche servizio cantiere con controllo broadcast).
  • Funzione di risparmio di energia: Possibilità di scollegamento della tensione di alimentazione delle unità di alimentazione DALI spente (tramite ulteriore attuatore On/Off per KNX).
  • 16 scene luce.
  • Inclusione dei gruppi nelle scene luce possibile.
  • Configurabilità di comando ad effetto per max. 16 sequenze in 1 - 500 cicli (o infiniti).
  • Feedback dello stato di errore o di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione.
  • Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • Possibilità di segnale di risposta cumulativa di tutti gli stati.
  • I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.

Funzioni di gruppo e di apparecchio

  • Comando e valore di luminosità: Funzioni di risposta attive (in caso di modifica o con invio ciclico sul bus) o passive (oggetto leggibile).
  • Possibilità di impostazione del campo di luminosità.
  • Accensione e spegnimento delicati della lampada.
  • Comportamento di regolazione luce parametrizzabile.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione estesa tromba delle scale - funzione di preallarme a norma DIN 18015-2 o illuminazione continua ridotta).
  • Funzione di blocco o in alternativa funzione di posizione forzata parametrizzabile per ogni gruppo. Con funzione di blocco, è possibile il lampeggio di gruppi di lampade.
  • Lettura dello stato delle utenze DALI tramite KNX.
  • Contatore delle ore di lavoro come contatore avanti e indietro con valutazione del valore limite.
  • Progettazione online o offline delle utenze DALI con Plug-in ETS.
  • Possibilità di sostituzione di una singola utenza DALI difettosa durante il funzionamento senza ETS.

Funzionamento di lampade di emergenza

  • Adatto per il servizio in impianti di illuminazione di emergenza.
  • Comando e sorveglianza di impianti di illuminazione di emergenza DALI alimentati da batteria singola e centralmente.
  • Supporto di converter per illuminazione di emergenza DALI a norma EN 62386-202 (lampade di emergenza a batteria singola con interfaccia DALI): Test di funzionamento, test di autonomia, test di autonomia limitato, richiesta dello stato di carica dell'accumulatore.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale
AC:
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
DC:
110 - 240 V DC

Potenza dissipata:
Max. 3 W

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
DALI:
Morsetti a vite

Lunghezza cavi tra gateway e unità di alimentazione
Ø 1,5 mm²:
max 300 m
Ø 1,0 mm²:
max 238 m
Ø 0,75 mm²:
max 174 m
Ø 0,5 mm²:
max 116 m

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Supporto DALI-2 a partire dal livello indice I06.
  • Funzionamento in impianti di illuminazione di emergenza:le disposizioni e normative di legge variano a seconda del paese. In ogni caso l'utente / il progettista deve verificare l'osservanza delle disposizioni specifiche.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 4.1 (consigliato) o con ETS 3 a partire dalla versione “d”.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Controllo dell'illuminazione DALI
Più strumenti

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 218000

IFC, 14 Kb

Carica


Gateway DALI Plus
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d.

Cod. art. 2180 00

VD5, 10.844 Kb

Carica


Gateway DALI Plus
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2180 00

PDF, 391 Kb

Carica


Download (de)


DALI Gateway Plus
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2180 00

PDF, 2.248 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download