Elemento di illuminazione a LED 230 V~ / T2

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
LED bianco, 0,5 mA
Cod. art. 3792 010
3792 010
10,27 EUR
EAN 4010337110378
UI 1/5
SP 01
LED rosso, 0,5 mA
Cod. art. 3792 011
3792 011
10,27 EUR
EAN 4010337110422
UI 1/5
SP 01
LED arancio, 0,5 mA
Cod. art. 3792 012
3792 012
10,27 EUR
EAN 4010337110323
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Caratteristiche

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di articolo vecchi/nuovi
Più strumenti

Panoramica degli ordini elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Opzioni di combinazione, opzioni di connessione e funzioni di elementi di illuminazione a LED
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download