Nuovo

Interfaccia pulsanti 2 moduli Standard per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5182 00
5182 00
45,30 EUR
EAN 4010337110132
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Ingressi: collegamento di contatti a potenziale zero, come pulsanti, interruttori, nonché contatti Reed o rilevatori di fumo.
  • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
  • Corrente di impulso per evitare la contaminazione dei contatti (formazione di uno strato di ossido) sui contatti collegati.
  • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
  • Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
  • A seconda della variante, due, quattro o otto ingressi indipendenti.
  • Messa in funzione delle interfacce pulsante con Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Ingressi binari

  • Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
  • Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata del piano con Gira G1, aprigarage e apriporta.
  • Collegamento di contatti a potenziale zero.
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
  • Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze di ombreggiamento e ventilazione da influssi atmosferici.
  • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nella app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo.
  • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.
  • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
  • Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.

Dati tecnici

Supporto Gira One:
TP256

Supporto Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di uscita:
3,3 V DC SELV

Corrente di uscita per ciascun canale:
3,3 mA

Lunghezza del fascio di cavi:
25 cm, allungabile fino a max 10 m

Grado di protezione:
IP20

Classe di protezione:
III

Temperatura ambiente:
-5 °C - +45 °C

Numero di ingressi:
2

Dimensioni (LxPxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Corrente assorbita:
4 - 7 mA

Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione

Linea di ingresso:
Kit di cavi a 3 conduttori

Avvisi

  • Compatibile con KNX Data Secure
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

Contenuto della fornitura

  • morsetto di collegamento e di derivazione
  • Kit di cavi a 3 conduttori

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download