Interfaccia pulsanti 8 moduli Standard per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5188 00
5188 00
101,80 EUR
EAN 4010337110170
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
    Informazioni generali

    • A seconda della variante, due, quattro o otto canali indipendenti che funzionano come ingressi o uscite a seconda della parametrizzazione ETS.
    • Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
    • Uscite: collegamento di LED. A prova di cortocircuito, protezione da sovraccarico e senza errori di polarità. Possibilità di collegamento in parallelo di uscite, per utenze con un maggiore fabbisogno di corrente.
    • Ingressi: Corrente a impulsi per evitare la contaminazione dei contatti dovuta alla formazione di uno strato di ossido sui contatti collegati.
    • I canali possono essere attivati e disattivati singolarmente.

    A seconda della funzione del canale selezionata, è possibile la parametrizzazione

    • Il tipo di contatto è impostabile.
    • Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
    • Posizione forzata: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, forzatura attiva, accensione, forzatura attiva, spegnimento, forzatura non attiva).
    • Dimmeraggio e temperatura del colore: è possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
    • Veneziane/tapparelle/tenda avvolgibile/lucernario: è possibile impostare il comando alla pressione e la sequenza dei comandi.
    • Encoder: è possibile impostare tipo di punto dati, range di valori e valore. Opzionalmente è possibile attivare la regolazione dei valori a lungo il tasto.
    • Apparecchio derivato scene: il numero di scena può essere richiamato o commutato premendo brevemente il tasto. Se si preme a lungo il tasto, viene eseguita opzionalmente la funzione di memoria.
    • Pressione breve e prolungata del tasto: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il comportamento di trasmissione e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. La modalità operativa dei canali può essere impostata separatamente.
    • Punto di comando del regolatore della temperatura ambiente: È possibile regolare la modalità operativa (commutazione della modalità operativa, commutazione forzata della modalità operativa, funzione di presenza e modifica della temperatura nominale).
    • Il comportamento dopo il ripristino della tensione del bus è impostabile.
    • La funzione di blocco è impostabile.
    • L’invio ciclico è impostabile.

    Dati tecnici

    Supporto KNX:
    TP256

    Supporto Gira One:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensione di uscita:
    3,3 V DC SELV

    Corrente di uscita per ciascun canale:
    3,3 mA

    Lunghezza del fascio di linea:
    25 cm, allungabile fino a max 10 m

    Grado di protezione:
    IP20

    Classe di protezione:
    III

    Temperatura ambiente:
    -5 °C - +45 °C

    Numero di ingressi:
    8

    Dimensioni (LxPxH):
    43,5 x 35,5 x 15,4 mm

    Corrente assorbita:
    4 - 12 mA

    Collegamento:
    morsetto di collegamento e di derivazione

    Linea di ingresso:
    2x fascio di linea a 5 fili

    Avvisi

    • Compatibile con KNX Data Secure
    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

    Contenuto della fornitura

    • morsetto di collegamento e di derivazione
    • 2x fascio di linea a 5 fili

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download