Nuovo

Modulo sensore di temperatura con misurazione dell’umidità per Gira G1

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
nero
Cod. art. 2092 05
2092 05
71,33 EUR
EAN 4010337125389
UI 1/5
SP 36
bianco
Cod. art. 2092 12
2092 12
71,33 EUR
EAN 4010337125396
UI 1/5
SP 36
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore di temperatura con misurazione dell’umidità per il Gira G1 di 2ª generazione per la misurazione della temperatura e dell’umidità per Gira X1 Client e Gira HomeServer Client. In combinazione con il Gira One Client viene supportata esclusivamente la misurazione della temperatura.

Dati tecnici

Precisione di misura:
± 0,5 K

Classe di protezione:
IP20

Dimensioni
L x H x P:
63 x 15 x 5 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo sensore di temperatura per Gira G1
Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio

Cod. art. 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download