Nuovo

Modulo dimmer rotativo LED System 3000 Basic RC

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2457 00
2457 00
47,50 EUR
EAN 4010337131458
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 02/2026.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'apparecchio funziona secondo il principio dell'anticipo di fase.
  • Accensione tramite softstart a protezione della lampada.
  • Interruttore a pulsante/deviatore per l'integrazione in impianti con commutazione del deviatore e connessione incrociata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Luminosità massima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito e sovraccarico.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Non è necessario nessun conduttore neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Nessuno

Potenza allacciata a 35°°C
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 200 W
Lampade a incandescenza:
3 - 200 W
Lampade alogene AT:
3 - 200 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 200 W

Lunghezza del cavo
Carico:
max 100 m

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +35 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo dimmer rotativo LED Basic RC
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2457 00

PDF, 384 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download