Nuovo

Sensore vento compatto

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 0911 02
0911 02
EUR
EAN 4010337136064
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 02/2026.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore vento compatto per montaggio a parete e su palo.
  • Uscita relè a potenziale zero fino a 6 A (µ).
  • Per vento di intensità da 3 a 10 bft (da 4 a 25 m/s).
  • Monitoraggio di sicurezza: allarme vento se per 48 ore non viene rilevato vento.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di commutazione:
max. 6 A (µ)

Montaggio:
Montaggio a parete o su palo

Grado di protezione:
IP 44

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C

Peso ca.:
260 g

Dimensionin mm

B 115 H 105 T 225

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download