Attuatore dimmer 1 modulo 200 W con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
ad incasso
Cod. art. 5065 00
5065 00
179,91 EUR
EAN 4010337099260
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Attuatore per accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili conlampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
    • 3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori, pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero.
    • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
    • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
    • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
    • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza.
    • Possibilità di collegare un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3.
    • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
    • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

    Uscite per la regolazione della luminosità

    • Impostazione della luminosità minima e massima.
    • Attivazione sull'ultimo valore di luminosità o luminosità d'attivazione fissa.
    • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
    • Funzione tromba delle scale, può essere impostato opzionalmente un tempo di preavviso e una luminosità di preavviso.

    Ingressi binari

    • Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
    • Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata del piano, aprigarage e apriporta.
    • Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero.
    • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
    • Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze di ombreggiamento e ventilazione da influssi atmosferici.
    • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento protezione antigelo.
    • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.
    • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
    • Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.
    • Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente.
    • Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
    • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
    • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
    • Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l'implementazione di operazioni logiche semplici o complesse.
    • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS.

    Uscite per la regolazione della luminosità

    • Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase).
    • Caratteristica di regolazione della luminosità configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al carico collegato.
    • Possibilità di impostare il campo di luminosità regolabile (luminosità all'accensione, luminosità di base; in alternativa: limite superiore e inferiore di regolazione della luminosità).
    • Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza).
    • Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione).
    • Funzione di controllo centrale tramite fino a 6 oggetti di commutazione, 6 oggetti di regolazione della luminosità e 6 oggetti di valore e risposta collettiva.
    • Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
    • Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
    • Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni.
    • Segnali di risposta per corto circuito, sovraccarico / mancanza di tensione di rete e tipo di carico (conforme a KNX ed esteso).
    • La reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS può essere impostata.
    • Funzione combinatoria logica per l'uscita.
    • La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa può essere parametrizzabile.
    • Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento).
    • Funzione luce scale con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente.
    • Funzione vano scala con prolungamento del tempo o assegnazione variabile del tempo del vano scala tramite oggetto di comunicazione.
    • Funzione Soft ON e funzione Soft OFF regolabili.
    • Spegnimento automatico al valore di luminosità < X % impostabile (con tempo di ritardo personalizzabile).
    • Possibilità di integrazione nelle scene luce: È possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
    • Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile.
    • È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata una nuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza).
    • Feedback visivo durante il salvataggio di una scena.
    • Richiamo scene esteso.
    • Possibilità di attivare il contatore delle ore di esercizio.
    • Contatore delle ore di esercizio come contatore progressivo (con valore limite opzionale) o regressivo (con valore di partenza opzionale).

    Dati tecnici

    Tensione nominale:
    Da 21 a 32 V DC SELV

    Supporto Gira One:
    Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensione di prova:
    4 kV (linea bus KNX/EIB)

    Collegamenti
    Gira One Bus:
    morsetti di collegamento sul cavo di comando
    Ingressi:
    morsetti di collegamento sul cavo di comando
    Carico:
    Morsetti a vite

    Sezione dei conduttori:
    max 4 mm²

    Ingressi
    Numero:
    3

    Tipo di ingresso:
    a potenziale zero

    Tensione d’interrogazione
    Ingressi per apparecchi derivati:
    circa 5 V

    Lunghezza totale
    Linea degli apparecchi derivati:
    max 10 m

    Potenza allacciata max
    Lampade a incandescenza:
    da 20 a 230 W
    Lampade alogene AT:
    da 20 a 230 W
    Trasformatore con avvolgimento:
    da 20 a 210 VA
    Trasformatore Tronic:
    da 20 a 230 W
    Trasformatore avvolto con LED BT:
    da 20 a 100 VA
    Trasformatore elettronico con LED BT:
    tip. 20 fino a 200 W
    Lampade AT a LED:
    tip. 1 fino a 200 W

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +45 °C

    Avvisi

    • La potenza massima allacciata dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.
    • Riduzione di potenza per installazione suparete in legno o in cartongesso -15%Combinazioni multiple -20%.
    • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
    • Stato alla consegna: il comando dell'uscita di regolazione della luminosità è possibile tramite l'ingresso 1 (più luminosa) e l'ingresso 2 (più scura).

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Attuatore dimmer 1 posto 200 W con ingresso binario 3 posti per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5065 00

    PDF, 920 Kb

    Carica


    Attuatore dimmer 1 posto 200 W con ingresso binario 3 posti per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5065 00

    PDF, 884 Kb

    Carica


    Attuatore dimmer 1 posto 200 W con ingresso binario 3 posti per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

    Cod. art. 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 17.895 Kb

    Carica


    Download (de)


    Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 5065 00

    PDF, 5.201 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One et KNX: Ingressi binari Attuatore dimmer 1 modulo 200 W con ingresso binario 3 moduli per Gira One e KNX