Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena
Standard 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0780 01
0780 01
16,05 EUR
EAN 4010337780014
UI 10
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0780 03
0780 03
16,05 EUR
EAN 4010337780038
UI 10
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0780 04
0780 04
16,05 EUR
EAN 4010337780045
UI 10
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
25 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download