Nuovo

Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ con campo per targhetta
Contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 3152 31
3152 31
45,05 EUR
EAN 4010337124085
UI 1
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 01/2026.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.
  • Protezione dall'acqua sopra intonaco IP66

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
  • Targhette delle diciture con i simboli “Luce”, “Suoneria” e “Porta” in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di articolo vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download