Nuovo

Interfaccia pulsanti 2 moduli Komfort per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5192 00
5192 00
67,19 EUR
EAN 4010337110125
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • A seconda della variante, due, quattro o otto canali indipendenti che funzionano come ingressi o uscite a seconda della parametrizzazione ETS.
  • Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
  • Uscite: collegamento di LED. A prova di cortocircuito, protezione da sovraccarico e senza errori di polarità. Possibilità di collegamento in parallelo di uscite, per utenze con un maggiore fabbisogno di corrente.
  • Ingressi: Corrente a impulsi per evitare la contaminazione dei contatti dovuta alla formazione di uno strato di ossido sui contatti collegati.
  • I canali possono essere attivati e disattivati singolarmente.
  • I canali adiacenti e attivati possono essere combinati.

A seconda della funzione del canale selezionata, è possibile la parametrizzazione

  • Il tipo di contatto è impostabile.
  • Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
  • Posizione forzata: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, forzatura attiva, accensione, forzatura attiva, spegnimento, forzatura non attiva).
  • Dimmeraggio e temperatura del colore: è possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
  • Veneziane/tapparelle/tenda avvolgibile/lucernario: è possibile impostare il comando alla pressione e la sequenza dei comandi.
  • Encoder: è possibile impostare tipo di punto dati, range di valori e valore. Opzionalmente è possibile attivare la regolazione dei valori a lungo il tasto.
  • Apparecchio derivato scene: il numero di scena può essere richiamato o commutato premendo brevemente il tasto. Se si preme a lungo il tasto, viene eseguita opzionalmente la funzione di memoria.
  • Pressione breve e prolungata del tasto: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il comportamento di trasmissione e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. La modalità operativa dei canali può essere impostata separatamente.
  • Punto di comando del regolatore della temperatura ambiente: È possibile regolare la modalità operativa (commutazione della modalità operativa, commutazione forzata della modalità operativa, funzione di presenza e modifica della temperatura nominale).
  • Il comportamento dopo il ripristino della tensione del bus è impostabile.
  • La funzione di blocco è impostabile.
  • L’invio ciclico è impostabile.
  • Funzione canale "Stato porta/finestra": Se si utilizzano contatti per porte o finestre, è possibile valutare i diversi stati di finestre o porte (aperta, chiusa, inclinata, bloccata, sbloccata).
  • Valutazione di un sensore perdite/condensa.
  • Misurazione della temperatura possibile tramite sensore collegato.
  • La misurazione della temperatura può essere integrata da un valore esterno mediante bus. I valori misurati possono essere ponderati e sincronizzati.

Contaimpulsi

  • L’intervallo di conteggio è impostabile.
  • È possibile parametrizzare sul KNX il numero di impulsi necessari all’ingresso per ciascun impulso di conteggio segnalato.
  • È possibile parametrizzare il numero di impulsi di conteggio necessari per una modifica del valore del contatore.
  • Ciascun canale contiene un contatore principale e un contatore intermedio.
  • I contatori principali e i contatori intermedi possono essere impostati separatamente come contatori in avanti o indietro.
  • I valori iniziali e finali dei contatori possono essere preimpostati mediante parametri o oggetto di comunicazione.
  • Lo stato del contatore può essere interrogato tramite KNX o inviato automaticamente.
  • Il comportamento al termine del ciclo del contatore è parametrizzabile.
  • Il contatore di impulsi può essere resettato tramite KNX (reset del contatore).

Funzioni logiche

  • Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne.
  • Invertire l’ingresso.
  • Porte logiche con un massimo di 4 ingressi: AND, OR, OR esclusivo, AND invertito, OR invertito, OR invertito esclusivo O, E con retroazione.
  • Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita.
  • Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco.
  • Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto.
  • Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso. Compresa la specificazione dei valori di uscita a 1 bit.
  • Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’interfaccia pulsanti o di altri apparecchi bus.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione di uscita:
max. 3,2 mA

Corrente LED:
2,2 mA per ciascuna uscita

Lunghezza del fascio di linea:
25 cm, allungabile fino a max 30 m

Grado di protezione:
IP20

Classe di protezione:
III

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Numero di ingressi:
2

Dimensioni (LxPxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Corrente assorbita:
5 - 10 mA

Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione

Linea di ingresso:
Fascio di linea a 3 fili

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.

Contenuto della fornitura

  • morsetto di collegamento e di derivazione
  • Fascio di linea a 3 fili

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download