Sensore condensa

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5069 00
5069 00
103,40 EUR
EAN 4010337107897
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Rilevamento della formazione di condensa.
  • Collegamento all'unità di valutazione adatta (vedi accessori).
  • Montaggio sul tubo del refrigerante.

Dati tecnici

Tensione nominale:
Da DC 3,3 V a 5 V SELV

Corrente assorbita:
valore tipico 0,5 mA

Cavo di collegamento:
2 m

Classe di protezione:
III

Grado di protezione:
IP67

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +50 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore condensa
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5069 00

PDF, 240 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download