Potenziometro DALI Tunable White

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2020 00
2020 00
76,77 EUR
EAN 4010337023463
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2025.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
  • Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) per Tunable White a norma IEC 62386-209
  • Per generare la tensione DALI è necessario un alimentatore di tensione DALI o un potenziometro DALI con alimentatore integrato che soddisfi le specifiche DALI (DIN IEC 60926).
  • È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast.
  • Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore e della luminosità di accensione o di base.

Dati tecnici

Corrente assorbita:
max 2 mA

Regolazione della temperatura del colore:
2000 - 10000 K

Collegamento a filo singolo:
max 4 mm²

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Nel scegliere l’alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Controllo dell'illuminazione DALI
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


DALI potentiometer Tunable White, DALI potentiometer Tunable White with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2020 00
2030 00

PDF, 922 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download