Centralina di comando video

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1288 00
1288 00
362,14 EUR
EAN 4010337288008
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Centralina di comando per l’alimentazione dei componenti audio e video del bus di citofonia Gira.
  • Alimentazione del bus bifilare protetto dall’inversione di polarità e a prova di cortocircuito per l’utilizzo di componenti video, come la videocamera a colori e il display a colori TFT.
  • Dalla centralina di comando Video possono essere alimentati massimo 2 citofoni esterni con videocamera a colori e 28 citofoni interni con display TFT a colori.
  • Complessivamente la centralina di comando Video può comandare fino a 15 videocamere a colori (5 citofoni esterni Video e 10 gateway videocamera TKS), di cui due citofoni esterni con videocamera a colori possono essere alimentati elettricamente dalla centralina di comando Video. Le altre videocamere a colori devono essere utilizzate ognuna con una propria alimentazione di tensione per sistema di citofonia.
  • Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
  • Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
  • Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
  • Uscita 12 V AC per l’alimentazione di tensione di un normale apriporta.
  • Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione di tensione dedicata.
  • Tempo di intervento dell’apriporta impostabile da 1 a 10 s.

Dati tecnici

Tensione nominale
Primario:
230 V AC, 50 Hz
Secondario:
SELV 26 DC V ± 2 V

Corrente nominale secondaria
Carico permanente:
700 mA con carico permanente
Carico di picco:
Carico di picco 1,15 A (max 5 s)
Disinserimento per sovraccarico:
Interruttore di sovraccarico a partire da 900 mA

Sezione dei conduttori:
0,6 mm - 2,5 mm²

Uscita apriporta:
12 V AC, max 1,1 A/ED 25%

Uscita relè:
250 V AC, 2 A

Lunghezza della linea dalla videocameraal display TFT più lontano
Senza amplificatore video:
max 150 m
Con amplificatore video:
max 300 m

Lunghezza totale della linea nel mero servizio audio:
max 700 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • La centralina di comando Video è prevista per il montaggio nella sottodistribuzione, non per comuni distributori sopra intonaco.
  • Se la topologia del cablaggio video è di tipo derivato, è necessario anche il distributore video.
  • Con la centralina di comando è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 8

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Centralina di comando Video
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1288 00

PDF, 1.234 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download