Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0116 31
0116 31
54,12 EUR
EAN 4010337116318
UI 1
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2025.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con elemento di lampada fluorescente.
  • Protezione dall'acqua sopra intonaco IP66

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.
  • Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture “Riscaldamento On/Off”, “VERWARMING AAN/UIT” in dotazione.
  • Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download