Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard
TX_44

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 5375 66
5375 66
90,85 EUR
EAN 4010337051800
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 5375 67
5375 67
97,86 EUR
EAN 4010337051992
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5375 65
5375 65
97,86 EUR
EAN 4010337051794
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce1301 ...

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Impostazione della sensibilità su quattro livelli.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento:
180°

Valore di luminosità
Regolabile:
da circa 5 a 500 lx
Fisso:
Servizio diurno

Sensibilità:
25, 50, 75, 100%

Grado di protezione
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tempo di disinserimento ritardato:
circa 2 min. fisso

Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore:
max 15 m
Portata da ogni lato:
max 10 m

Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore:
max 10 m
Portata da ogni lato:
max 9 m

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Standard
Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5373 ..
5375 ..

PDF, 1.787 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download