La mia casa
0
IT
Comando a interruttore e a pulsante
Nuovo
Bilanciere
Nuovo
Bilanciere diritto
Nuovo
Bilanciere con campo per targhetta
Nuovo
Bilanciere con campo per targhetta grande
Nuovo
Bilanciere con simbolo
Nuovo
Bilanciere con stampa
Nuovo
Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo a rilievo di grandi dimensioni
Nuovo
Bilanciere con simbolo e campo per targhetta
Suoneria
Nuovo
Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo
Suoneria
Nuovo
Bilanciere 2 moduli
Nuovo
Bilanciere 2 moduli diritto
Nuovo
Bilanciere 2 moduli con finestra di controllo
Nuovo
Bilanciere 2 moduli con simbolo freccia
Nuovo
Bilanciere 2 moduli con simboli freccia
Nuovo
Bilanciere con finestra di controllo
Nuovo
Bilanciere diritto con finestra di controllo
Nuovo
Bilanciere con finestra di controllo e campo per targhetta
Nuovo
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Luce
Nuovo
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Presa
Nuovo
Bilanciere con finestra di controllo e scritta in rilievo “Heizung Ein/Aus”
Nuovo
Copertura con finestra di controllo per interruttore a tirante
Nuovo
Copertura con finestra di controllo per pulsante a tirante
Nuovo
Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~
Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N
Nuovo
Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli per la visualizzazione dello stato della camera d’albergo
Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V~ con bilanciere
Contatto di chiusura a 1 polo
Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 3 moduli con bilancieri
Deviatore universale
Copertura con traversina per interruttore a 3 posizioni
Posizione zero
Spia luminosa a LED 230 V~
Pannello di comando System 3000
Pannello di comando System 3000 simboli freccia
Pannello di comando System 3000 2 moduli
Pannello di comando System 3000 Memory simboli freccia
Timer veneziane e timer Display System 3000
Pannello di comando System 3000 BT
Pannello di comando System 3000 BT simboli freccia
Timer veneziane e timer System 3000 BT simboli freccia
Timer veneziane e timer System 3000 BT
Pannello di comando radio eNet
Pannello di comando radio eNet simboli freccia
Pannello di comando radio eNet Memory
Pannello di comando radio eNet Memory simboli freccia
Sensore tattile 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta
Sensore tattile 2 3 moduli 24 V a potenziale zero con campo per targhetta
Salvavita 30 mA
Copertura con anello portante per l’alloggiamento di apparecchi di comando e di segnalazione (Ø 22,5 mm)
Copertura con anello portante per pulsanti e pulsanti a fungo (Ø 22,5 mm)
Copertura con traversina per temporizzatore e interruttore o pulsante per veneziane
Copertura con traversina per interruttore/pulsante per veneziane
Copertura per interruttore a chiave e pulsante a chiave
Copertura cieca con anello portante
Copertura con traversina per interruttore a 3 posizioni
Copertura con traversina per interruttore a 3 posizioni
Home
Novità
Programmi di interruttori
Tecnica e funzioni
Catalogo personale
Selezione del paese
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Schweiz
Sverige
United Kingdom
Registrazione
Ho dimenticato la password
Ricerca dettagliata
Ricerca dettagliata
Vai alla distinta base
La mia casa
Le mie distinte base
Crea nuova distinta
Home
Programmi di interruttori
Gira System 55
Comando a interruttore e a pulsante