La mia casa
0
IT
Prese
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Morsetti a innesto
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Morsetti a vite
Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio
F100
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio
Nuovo
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~, completa di placca
Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), completa di placca per scatola di installazione da incasso 1 modulo
Presa con contatto di terra CEBEC 16 A 250 V~ e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio
Nuovo
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con scritta in rilievo “EDV"
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con scritta in rilievo "EDV" e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
Nuovo
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Tipo A/tipo C
Home
Novità
Programmi di interruttori
Tecnica e funzioni
Catalogo personale
Selezione del paese
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
Sverige
United Kingdom
Registrazione
Ho dimenticato la password
Ricerca dettagliata
Ricerca dettagliata
Vai alla distinta base
La mia casa
Le mie distinte base
Crea nuova distinta
Home
Programmi di interruttori
Gira F100
Prese