Adapter voor kabelinvoer voor buis Ø 20 mm

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0011 053
0011 053
4,41 EUR
EAN 4010337045786
VE 5
PS 01
zwart glanzend
Art.nr. 0011 055
0011 055
4,41 EUR
EAN 4010337045885
VE 5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Passende installatiebuizen van diverse fabrikanten in de kleur zuiver wit glanzend en zwart glanzend zijn verkrijgbaar bij de groothandel. Bijvoorbeeld: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG uitvoering zuiver wit glanzend (vergelijkbaar met RAL 9010) kunststofbuis M20, artikelnr. 22520120 klem M20, artikelnr. 22572020 uitvoering zwart glanzend (vergelijkbaar met RAL 9005) kunststof buis M20, artikelnr. 22610020- klem M20, artikelnr. 22571020

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads