Basiselement antennecontactdoos (UE2400ST)

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0046 00
0046 00
35,49 EUR
EAN 4010337046004
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
  • 2-voudige steekleidingsdoos met stekkertechnologie.
  • IEC-stekker voor ultrakortegolf (radio) en DVB-T/T2.
  • IEC-aansluiting voor DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang.
  • De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
  • Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens

TV-frequentieband
Frequentiebereik:
5 tot 862 MHz
Ontkoppeling:
> 10 dB
Demping: R/TV-stekker:
4 dB

SAT-frequentieband
Frequentiebereik:
950 tot 2400 MHz
Ontkoppeling:
> 20 dB
Demping: SAT-stekker:
5 dB

Inbouwdiepte:
27 mm

Aanwijzingen

  • Voor toepassing in individuele antenne-installaties en voor centrale antenne-installaties, kabel-en satellietverdeelinstallaties op ontkoppelde steekleidingen.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004600

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004600

IFC, 15 Kb

Downloaden


Antennecontactdoos (EDU 04 F)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0046 00

PDF, 81 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads