Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat
Standard 55, universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0176 01
0176 01
32,24 EUR
EAN 4010337176015
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0176 03
0176 03
32,24 EUR
EAN 4010337176039
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Niet breukvast.
  • Passend in alle gangbare apparaatdozen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads