Led-verlichtingselement 230 V~ voor wandcontactdozen met randaarde met controlelamp
Oude generatie wandcontactdozen

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
blauw, 1,8 mA
Art.nr. 0497 12
0497 12
16,51 EUR
EAN 4010337497127
VE 1/5
PS 01
Rood, 1,14 mA
Art.nr. 0497 13
0497 13
16,51 EUR
EAN 4010337497134
VE 1/5
PS 01
Led wit, 0,5 mA
Art.nr. 0497 19
0497 19
16,51 EUR
EAN 4010337881810
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Nieuwe generatie wandcontactdozen

WCD/RA ctrl.l. + TK WCD/RA KD ctrl.l. + SP

Kenmerken

Kenmerken

  • Reserveonderdeel voor 0452 xx en 2763 xx.
  • De verlichtingselementen zijn alleen compatibel als reserveonderdeel voor de oude SCHUKO-generatie.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Inbouwbasiselementen, toebehoren Verlichtingselementen Led-verlichtingselement 230 V~ voor wandcontactdozen met randaarde met controlelamp Oude generatie wandcontactdozen