Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en vaste afdekplaat voor inbouwapparaatdoos 1-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0783 01
0783 01
22,05 EUR
EAN 4010337783015
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0783 03
0783 03
22,05 EUR
EAN 4010337783039
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0783 27
0783 27
22,05 EUR
EAN 4010337783275
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 0783 28
0783 28
24,66 EUR
EAN 4010337783282
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0783 26
0783 26
28,63 EUR
EAN 4010337783268
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0783 005
0783 005
28,63 EUR
EAN 4010337037507
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0783 015
0783 015
28,63 EUR
EAN 4010337081876
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Passend in alle gangbare apparaatdozen.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads