Nieuw

Windsensor compact

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 0911 02
0911 02
EUR
EAN 4010337136064
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 02/2026.

Kenmerken

Kenmerken

  • Compacte windsensor voor wand- en mastmontage.
  • Potentiaalvrije relaisuitgang tot 6 A (µ).
  • Voor windsterktes van 3 tot 10 bft (4 tot 25 m/s).
  • Veiligheidsbewaking: windalarm wanneer er gedurende 48 uur geen wind wordt gedetecteerd.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schakelstroom:
max. 6 A (µ)

Montage:
wand- en mastbevestiging

Beschermeringssoort:
IP 44

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Gewicht ca.:
260 g

Afmetingen in mm

B 115 H 105 T 225

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads