Gong opbouw

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 1200 03
1200 03
80,32 EUR
EAN 4010337200031
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem voor aanvullende signalering.
  • Compleet voorgemonteerde gong opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
  • Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en elektrische installatie.
  • Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
  • Eenvoudige montage door verwijderbare schroefklemmen.
  • Eenvoudige demontage van het apparaat bij renovatiewerkzaamheden.
  • Bevestigingsgaten voor montage.
  • Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Parallelschakeling van maximaal drie gongen resp. huisstations mogelijk.
  • Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
  • Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.
  • Led-aanduiding bij een inkomende oproep.
  • Oproepsignaal uitschakelbaar.
  • Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
  • Oproepmelodieselectie – maximaal vijf verschillende oproepmelodieën kunnen worden geselecteerd.

De bedieningsknoppen van de gong besturen de volgende functies

  • Instellen van de oproepmelodie.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Volumeregeling van oproepsignaal.

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
Verdiepingsbelknop:
2x schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Afmetingen
Apparaat:
B 55 x H 127 x T 20 mm

Aanwijzingen

  • Bij de montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
  • Bij montage met afdekraam is een afdekraam 2-voudig zonder middenstijl nodig.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Gong opbouw
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1200 ..

PDF, 111 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads