DCS-camera-gateway

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1201 00
1201 00
246,12 EUR
EAN 4010337100034
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Externe camera

ext.camera

Video-toebehoren

videoversterker

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • De DCS-camera-gateway integreert een gangbare analoge camera in het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De camera kan worden toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de externe camera automatisch in bij bediening van de belknop.

Door de combibehuizing van de DCS-camera-gateway zijn drie montagewijzen mogelijk

  • Opbouw (in een normale aftakdoos).
  • Inbouw (in een apparaatdoos).
  • Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter)

Technische gegevens

Aansluitingen
2-draads bus OUT:
2x schroefklem
2-draads bus IN:
2x schroefklem
Video-ingang:
2x schroefklem
Hulpklemmen:
2x schroefklem
Relais (wisselcontact):
3x schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Videosignaal:
Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard

Aanwijzingen

  • Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-camera-gateway en een eigen voeding nodig.
  • In een installatie mogen maximaal tien DCS-camera-gateways worden gebruikt, waarbij het videosignaal max. drie DCS-camera-gateways mag doorlopen.
  • De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen.

Levering

  • Voor camera's met BNC-aansluiting wordt een adapter meegeleverd.

Afmetingen in mm

DCS-camera-gateway: B 36 H 52 T 27

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


DCS-cameragateway
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1201 00

PDF, 569 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads