Temperatuursensor met vochtigheidsmeting voor de Gira G1 van de tweede generatie voor het meten van de temperatuur en vochtigheid voor de X1 en HomeServer Client. In combinatie met de Gira One Client wordt alleen de temperatuurmeting ondersteund.
Technische gegevens
Meetnauwkeurigheid:
± 0,5 K
Beschermingsklasse:
IP20
Afmetingen
B x h x d:
63 x 15 x 5 mm
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.