Rolluikactor 4-voudig AC 230 V met handbediening voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2160 00
2160 00
262,99 EUR
EAN 4010337101352
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Rolluikactor met handbediening en statusweergave voor elke uitgang.
  • Met geïntegreerde busaankoppeling.
  • Voor het aansturen van elektrisch aangedreven rolluiken voor netspanning AC 230 V (4-kanaals).
  • Aansluiting van verschillende fasedraads.
  • Onafhankelijke aansturing van de vier rolluikuitgangen.
  • Rolluikpositie direct aanstuurbaar.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
  • Retourmelding van de positie. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
  • Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schakelspanning AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schakelvermogen AC 230 V:
6 A/AC1

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Belasting via schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage op DIN-profielrail.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Jaloezieactoren/Rolluikactor DIN-rail
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.108 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Rolluikactor viervoudig 230 V AC
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 70 KByte.

Art.nr. 2160 00

VD4, 70 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2160 00

PDF, 714 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads