Bluetooth® wandzender 1-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2461 01
2461 01
106,45 EUR
EAN 4010337110712
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2461 03
2461 03
106,45 EUR
EAN 4010337101598
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 2461 27
2461 27
106,45 EUR
EAN 4010337101604
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 2461 28
2461 28
108,91 EUR
EAN 4010337101611
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 2461 26
2461 26
112,62 EUR
EAN 4010337101628
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 2461 005
2461 005
112,62 EUR
EAN 4010337101635
VE 1
PS 02
grijs mat
Art.nr. 2461 015
2461 015
112,62 EUR
EAN 4010337110729
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando’s naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere leveranciers, bijv. Casambi.
  • Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
  • Configuratie per app of NFC.

Technische gegevens

Radiofrequentie:
2,402 - 2,480 GHz

Draadloos protocol:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interface:
NFC

Bereik
in het vrije veld:
tot 75 m
in gebouwen:
ca. 10 m

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +65 °C

Luchtvochtigheid:
0 tot 95% (niet-condenserend)

Aanwijzingen

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Dit product is niet geschikt voor eNet.

Levering

  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bluetooth wandzender
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2461 ..
2462 ..

PDF, 609 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads