Voeding DC 24 V 700 mA

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2570 00
2570 00
113,19 EUR
EAN 4010337025702
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V, 50 Hz

Nominale spanning secundair
secundair:
DC 24 V SELV

Nominale stroom secundair:
0,7 A

Zekering:
elektronisch, met automatische resetfunctie

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +40 °C

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Voedingseenheid voor deurcommunicatie 24 V DC 700 mA
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2570 00

PDF, 49 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads