Nieuw

Wip met symbool
Licht

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3285 01
3285 01
5,83 EUR
EAN 4010337039600
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3285 03
3285 03
5,83 EUR
EAN 4010337039617
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3285 27
3285 27
5,83 EUR
EAN 4010337039631
VE 5
PS 01
antraciet
Art.nr. 3285 28
3285 28
6,34 EUR
EAN 4010337039648
VE 5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3285 26
3285 26
9,59 EUR
EAN 4010337039624
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3285 005
3285 005
9,59 EUR
EAN 4010337067757
VE 5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3285 015
3285 015
9,59 EUR
EAN 4010337110460
VE 1
PS 11
edelstaal
Art.nr. 3285 600
3285 600
16,92 EUR
EAN 4010337044994
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads