Wip 2-voudig met controlevenster

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3631 01
3631 01
10,83 EUR
EAN 4010337041108
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3631 03
3631 03
10,83 EUR
EAN 4010337041115
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3631 27
3631 27
10,83 EUR
EAN 4010337041153
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 3631 28
3631 28
11,34 EUR
EAN 4010337041160
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3631 26
3631 26
14,68 EUR
EAN 4010337041146
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3631 005
3631 005
14,68 EUR
EAN 4010337065722
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3631 015
3631 015
14,68 EUR
EAN 4010337110552
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

wipcontrolesch. serie tast-controlesch. serie

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads