Wip met controlevenster en symbool
Licht

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3674 01
3674 01
7,27 EUR
EAN 4010337041870
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3674 03
3674 03
7,27 EUR
EAN 4010337041887
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3674 27
3674 27
7,27 EUR
EAN 4010337041993
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 3674 28
3674 28
7,81 EUR
EAN 4010337042099
VE 10
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3674 26
3674 26
11,08 EUR
EAN 4010337041894
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3674 005
3674 005
11,08 EUR
EAN 4010337067221
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3674 015
3674 015
11,08 EUR
EAN 4010337110583
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads